VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Doseurs à action différée pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 2 ; 4 ; 6
  • Débit : 0,05 - 1,0 cm³/min
  • Pression : 20 à 80 bar
  • Pression de décharge : 0,5 bar
  • Température de service : -25 à +80 °C

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo