VR

VR9
VR9
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse fluides et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Nombre de sorties : 1 - 12
  • Débit : 0,1 - 1,3 cm³/min
  • Pression : min. 100 bar / max. 315 bar
  • Pression de décharge (réglable) : 30 à 70 bar
  • Température de service : -25 à +80 °C

Caractéristique spéciale :

  • Certifiée par la Germanischer Lloyd (Attestation énergies renouvelables GL nº DAA-GL-026-2010)

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo