143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Pompes électriques à rotor excentré pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service admissible : 20 à 1 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,85 à 50 l/min (à 1 400 tr/min)
  • Contre-pression : 20 ; 30 ; 50 bar


Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • peuvent servir de pompes d'amorçage
  • rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, mais avec un sens de rotation et de refoulement constant
  • rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et sens inverse, mais pour un sens de refoulement constant avec changement du sens de rotation de l'arbre d'entraînement conformément à DIN 69001, Partie 17 A
  • modèles ZR montés sur un réservoir
SKF logo