GTP / GTP-C

Pompe électrique de transfert de graisse pour pomper des lubrifiants de fûts de graisse séparés

GTP
GTP dans un fût de 25 kg avec la télécommande.
GTP-C
GTP-C avec cadre de pompe vide
Caractéristiques et avantages :
  • Performante même quand seul un raccordement d'alimentation électrique (pas de raccord d'air) est disponible
  • Remplissage rapide même à basses températures
  • Économies de temps et d'efforts par rapport au remplissage manuel
  • Facile à utiliser dans les applications mobiles
SKF logo