M / MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
Pompe électrique à engrenages pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Plage de viscosité de service admissible : 5 à 2 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,12 ; 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 l/min
  • Contre-pression : 1 à 65 bar


Caractéristiques spéciales :
  • M : pour montage dissocié du réservoir d'huile
  • MF : pour montage bridé sur le réservoir d'huile 
  • Marque de conformité CE
SKF logo