Pompe électrique sur fût

Pompe électrique sur fût SKF
Pompe électrique sur fût SKF

Pompe électrique sur fût SKF pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne, double ligne ou progressifs. 

Dans l'industrie lourde, de nombreuses applications nécessitent une capacité de pompage plus élevée mais ne disposent pas d'air comprimé. 


Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : Fûts de 18 ; 50 et 180 kg
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 55 g/min
  • Pression : 250 bar
Caractéristiques spéciales :
  • Bloc de pompage chauffé
  • Avec une gamme de centres de commande externes et des vannes électriques, la pompe peut être utilisée avec les systèmes de lubrification simple ligne ou multilignes (jusqu'à 14).
  • Contrôle de pression interne
  • Pression de sortie et cycle de service réglables
SKF logo