AS

Pompe AS
AS
Pompe à piston électrique, inversion par surpression, pour système de lubrification centralisée à la graisse double ligne SKF DuoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2 
  • Débit : 65 cm³/min – 1,9 cm³/coup 
  • Capacités du réservoir : 5 ; 15 ou 30 kg 
  • Pression max. : 175 bar 
  • Température de fonctionnement : -25 à +50 °C
Caractéristiques spéciales :
  • Nombreuses possibilités de réglage du débit pour répondre aux besoins spécifique des points de lubrification
  • Des centaines de points de lubrification à des distances de 100 m (longueur de ligne étirée) de la pompe
  • Pression de service de la pompe de jusqu'à 175 bar
SKF logo