SKF Compact Greaser ETPx

SKF Compact Greaser
SKF Compact Greaser
Pompe à piston électrique pour la lubrification de guides linéaires, robots, roulements et roulements de broches à grande vitesse. Une bonne alternative en cas d'absence de système de lubrification centralisée.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse grade NLGI 000 à 2
  • Capacité du réservoir : 80 cm³
  • Nombre de sorties : 2 ; 3 ; 4 ; 5
  • Débit : 10 ; 15 ; 20 mm³/coup
  • Contre-pression : 25 bar
  • Température de fonctionnement : +15 à 40 °C

Caractéristiques spéciales :
  • disponible avec ou sans contrôle interne (indication de niveau)
  • Marque de conformité CE
SKF logo