EFFP

Pompe de graissage électrique EFFP
Pompe de graissage électrique EFFP
Pompe de graissage électrique pour huile, graisse fluide et graisse, pour le remplissage de pompes de lubrification centralisée ou pour gérer des travaux de lubrification simples

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisses à base d'huile minérales, écologiques, huiles et graisses synthétiques
  • Pour des fûts de graisse d'une capacité de 16 à 25 kg
  • Température de service : –10 to +60 °C
  • Pression de refoulement en sortie de pompe : 250 bar
  • Tension du système : 230 V CA / 50 - 60 Hz
  • Puissance du moteur : 370 W
  • Classe de protection : IP54
  • Classe d'isolation : F


Avantages :
  • Performante même quand l'électricité est la seule source d'énergie
  • Économies de temps et d'efforts comparé à la lubrification ou au remplissage manuels
  • Facile à utiliser, applications mobiles disponibles


Applications

  • Remplissage de pompes de lubrification centralisée, par ex. dans des parcs éoliens ou pour des véhicules
  • Aide à la lubrification, par ex. dans les ateliers ou sur les sites de production
SKF logo