ETPC

ETPC
ETPC
Pompe électrothermique compacte (ETPC) - Cartouche de regraissage intégrée pour roulements de broches

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : 2,5 cm³ (400 coups)
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 6 mm³/coup
  • Puissance : 24 V CC
  • Température de fonctionnement : +15 à 50 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Conception compacte pour intégration facile dans la broche
  • Marque de conformité CE

Documents utiles

SKF logo