FB / FB-XL

Ensemble pompe à piston électrique pour une utilisation sur les systèmes de lubrification multilignes

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
Le groupe motopompe multiligne FB est équipé en standard d'un carter moteur de classe de protection IP 55 ou supérieure. La pompe est disponible sur demande dans une version pour atmosphères explosives (ATEX). Plusieurs niveaux-contacts de remplissage sont également disponibles pour divers applications et lubrifiants. Nous recommandons le modèle à ultrasons U2 comme niveau-contact de remplissage standard. Lorsque la pompe FB est utilisée comme pompe de lubrification à l'huile, le réservoir peut être équipé d'un contrôleur de niveau d'huile et d'un niveau-contact de remplissage « W ». Le contrôleur du niveau d'huile est conçu et monté en fonction des exigences spécifiques du client, comme établi lors de la commande. Un dispositif de remplissage spécialisé et un indicateur de niveau de remplissage visuel peuvent également être installés.


Caractéristiques techniques :

  • Pompe multiligne robuste, résistante aux vibrations
  • Adaptée à l'huile et aux graisses à consistance très élevée
  • Supporte des conditions de fonctionnement extrêmes et un fonctionnement en continu
  • Adaptée aux systèmes de grande taille
  • Le lubrifiant peut être appliqué directement sur les points de lubrification ou par l'intermédiaire de distributeurs progressifs
SKF logo