FK

Pompe électrique pour utilisation dans des systèmes de lubrification progressifs, simple ligne ou double ligne

FK1
FK
FK1
Pompe FK avec armoire de commande intégrée

Sa construction compacte et modulaire permet de la déplacer d'un système à un autre avec un minimum d'efforts et de frais. Selon le volume de lubrifiant requis, cette pompe à piston radial peut être équipée de six éléments pompants internes maximum et de vannes d'inversion optionnelles.

Caractéristiques et avantages :

  • Pistons de pompe volumétrique pour une fiabilité maximale
  • Surveillance de niveau de remplissage (par capteurs à ultrasons) avec deux points de commutation réglables
  • Fonctionne efficacement par des températures de –25 à +60 °C (–13 à +140 °F)
  • La conception avec convoyeur à vis permet le transport de lubrifiants extrêmement visqueux
  • Valve de régulation de pression et filtre internes
  • Vannes d'inversion intégrées en option
SKF logo