GSE

Pompe pour fût GSE
GSE

Pompes multi-sorties pour fût alimentant en huile ou en graisse les systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex et progressifs SKF ProFlex.


Caractéristiques techniques

  • Lubrifiant : huile ≥ 100 mm²/s et graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités de fût : 25 ; 50 ou 200 kg
  • Nombre de sorties : 1 à 6
  • Débit : 0,05 à 0,15 cm³/coup par élément pompant
  • Pression max. : 250 bar
  • Température de service : –10 to +40 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Jusqu'à 6 éléments pompants.
  • Alimente en lubrifiant directement un certain nombre de points de lubrification (1–6) ou des systèmes progressifs de grandes dimensions.
  • La pompe peut être montée sur divers fûts standard (25, 50 et 200 kg).
  • Possibilité d'ajouter un contrôle de niveau minimal pour surveiller le niveau de lubrifiant du fût.
SKF logo