GSJB

Groupes motopompes électriques pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex ou systèmes de lubrification pour chaînes

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Débit par sortie : 0,75 à 2,25 cm³/min
  • Nombre de sorties : 1 à 6
  • Pression de service max. : 150 bar
  • Capacités du réservoir : 2 ou 6 kg
  • Température de fonctionnement : –10 à +40 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Alimente en lubrifiant directement plusieurs points de lubrification ou des systèmes progressifs de grandes dimensions
  • Pompe sécurisée au moyen de l'agitateur. Il homogénéise la graisse et évite ainsi la formation de bulles d'air dans le lubrifiant. De cette manière, le risque de désamorçage est fortement réduit.


Documents associés

SKF logo