KFG

KFG(S)
KFG(S)
KFG pour application rotative
KFG pour application rotative
Pompe à piston électrique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex ou progressifs SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : 2 ; 6 ; 10 kg
  • Nombre de sorties : 1 - 3
  • Débit : 0,8 - 5,0 cm³/min
  • Pression : max. 300 bar
  • Température de fonctionnement : –25 à +70 °C 

Caractéristiques spéciales :
  • Certifiée par Germanischer Lloyd (Attestation énergies renouvelables GL nº DAA-GL-026-2010) 
  • Marque de conformité CE
  • Certification E1 KBA pour usage sur route
  • Différentes pompes pour différentes applications (industrielles, rotatives (énergie éolienne), tout-terrain)
  • Unité de commande intégrée
SKF logo