P 212

Pompe hautes performances pour systèmes de lubrification multilignes et progressifs

Pompe P212
Lincoln P212
P212 pour tunneliers
P212 pour tunneliers

La pompe P 212 est une pompe multiligne haute pression qui peut entraîner jusqu'à 12 éléments. Elle est capable d'alimenter directement les points de lubrification des systèmes multilignes ou peut être utilisée en tant que pompe centralisée dans de grands systèmes progressifs. La conception de l'entraînement et de l'arbre excentrique, la vis sans fin haute efficacité et le nombre minimal de pièces offrent de nombreux avantages à cette pompe. Les pompes P 212 sont équipées d'un moteur puissant, triphasé, multigamme. Adapté à la fois à la graisse et à l'huile, le réservoir est disponible avec ou sans contrôle de niveau.

Caractéristiques et avantages :

  • Débit élevé des éléments pompants : 1480 cm³
  • Pression élevée même avec des lubrifiants difficiles
  • Grâce aux débits élevés des éléments, aucun pontage des éléments n'est nécessaire
  • Série de pompes robustes et durables pour les environnements difficiles
  • Conception modulaire
  • Maintenance facile
SKF logo