PDYS

Pompe PDYS CLU5
Pompe PDYS CLU5
Pompe à piston hydro-électrique pour systèmes de lubrification de cylindres CLU5 pour gros moteurs diesel à crosse à deux temps

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : SAE50
  • Viscosité de service : 20 - 2 000 cSt.
  • Nombre de sorties : 4
  • Pression d'alimentation : environ 50 bar
  • Température de fonctionnement : 0 à 60 °C


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE en cas d'alimentation électrique
SKF logo