PE

Pompe électromagnétique PE
Pompe électromagnétique PE
Pompe électromagnétique pour la lubrification de convoyeurs au sol ou aériens

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité : < 1 000 mm²/s
  • Débit : 20 ; 40 ou 60 mm³/coup
  • Nombre de sorties : 2 ; 4 ou 6
  • Pression de service max. : 100 bar
  • Température de service : –20 to +60 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Projection d'huile sur les points de lubrification par buses de pulvérisation spéciales
  • Alimentation en huile pour pinceaux de lubrification
  • Dosage volumétrique
SKF logo