PER

PER-1-40+924
PER-1-40+924
Pompe à piston magnétique à commande électrique avec buse pour systèmes de lubrification SKF EasyRail Airless

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Capacités du réservoir : personnalisée
  • Nombre de sorties : 1 ou 2 (selon la buse)
  • Débit nominal : 0,03 ; 0,04 ; 0,05 cm³/coups
  • Tension de fonctionnement nominale : 24 ou 110 V CA
  • Température de service : –20 (avec appareil de chauffage) à +60 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Pression de service : pas besoin d'alimentation en air
SKF logo