ZPU 08/14/24

Pompe à piston électrique pour systèmes double ligne

ZPU08_1
Pompe ZPU 08

Les pompes ZPU 08/14/24 sont utilisées essentiellement dans des systèmes double ligne ou comme pompes d'alimentation. Selon l'agencement du système, ces pompes peuvent envoyer du lubrifiant à des distances pouvant atteindre 120 mètres (131 yd) et plus. 

Les pompes ZPU 08/14/24 sont fournies en standard avec une soupape de sécurité, un clapet antiretour, un filtre de lubrifiant et un manomètre. Ces équipements robustes fonctionnent efficacement par des températures de –20 à +80 °C (–4 à +176 °F) grâce au dispositif de brassage intégré.

Caractéristiques et avantages :

  • Fiable
  • Simple à entretenir
  • Trois options de haut débit de lubrifiant
  • Options de contrôle de niveau bas et haut par ultrasons
  • Filtre de lubrifiant intégré

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo