HG-1000 /-2000

Pompes à piston à commande hydraulique pour systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex

L'unité de pompage HG est compacte et équipée de son propre réservoir. L'unité de pompage génère la pression de service à partir du circuit hydraulique qui alimente la machine lubrifiée. Elle s'utilise pour les applications MMPC. L'unité de pompage HG est commandée par un circuit hydraulique.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Capacités du réservoir : 1 et 2 l
  • Nombre de sorties : max. 3
  • Pression : 50 à 150 bar
  • Caractéristiques techniques
    Function principlehydraulically operated piston pump
    Outlets1
    Metering quantitydepending on the inlet pressure
    Lubricantgrease NLGI 0, 1
    Operating temperature-25 to +80 °C-13 to +176 °F
    Operating pressuremin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Reservoir capacity1 and 2 l2.2 and 4.4 lb
    Material (reservoir)steel
    Hydraulic inlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Grease outlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Transmission ratio1:1
    Operating voltage12 or 24 V DC
    Dimensions
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13.58 × 3.94 × 3.94 in
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20.47 × 3.94 × 3.94 in
    Mounting positionvertical or horizontal
  • Applications
SKF logo