HTL 201 EEX

Pompe à entraînement hydraulique pour les applications d'exploitation minière souterraine

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

La Lincoln HTL 201 EEX est la première pompe à entraînement hydraulique de l'industrie, conçue pour une utilisation dans des applications volatiles, notamment dans l'exploitation minière souterraine. 

Doté d'un corps de pompe et d'un réservoir de lubrifiant en acier, cet ensemble constitue une alternative très économique aux pompes à commande électriques coûteuses, qui doivent obligatoirement être équipées d'un coffret de protection. Conçue pour diminuer les frottements et l'usure, la pompe HTL 201 EEX est actionnée par le système hydraulique d'une machine en amont ou d'un système porteur. La pompe HTL 201 EEX fournit du lubrifiant aussi longtemps que cette machine ou ce système porteur est actif. La pompe HTL 201 EEX a été développée à partir du dispositif de graissage hydraulique éprouvé Lincoln HTL 201 et comporte un point de mise à la terre, pour décharger immédiatement l'électricité accumulée en cas de besoin.

Caractéristiques et avantages :

  • Une conception robuste
  • Facile à installer et à entretenir
  • Réservoir rechargeable
  • Compatible avec les graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Régulateur intégré pour un débit réglable
  • Prise en charge des répartiteurs progressifs
SKF logo