PDYY / PDYC

Pompe de base PDYC - CLU4-C
Pompe de base PDYC - CLU4-C
Pompe à piston hydro-électrique pour système de lubrification de cylindres CLU4 pour gros moteurs diesel à crosse à deux temps

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 25 à 2 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 6 à 8
  • Pression d'alimentation : 45 à 50 bar
  • Température de fonctionnement : 5 à 75 °C 


Caractéristiques spéciales :
  • Certifiée par Germanischer Lloyd (Attestation énergies renouvelables GL nº DAA-GL-026-2010)
  • Marque de conformité CE en cas d'alimentation électrique
  • Modèle CLU4-C avec pompe compacte (pompe type PDYC)
  • Équipement :
    • électrovanne 4/2 voies
    • capteur de pression
    • accumulateur à diaphragme sur socle
SKF logo