PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
Pompe à piston hydraulique pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex
Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : 1,5 kg
  • Nombre de sorties :
    PFH-23-2 : 1
    PFH-23-22 : 2
  • Débit : 1,25 ou 2,5 cm³/coup
  • Pression : 6 à 30 bar
  • Température de fonctionnement : + 10 à + 60 °C

Caractéristiques spéciales :
  • -
SKF logo