SGH-50

SGH-50
SGH-50
Pompe à piston hydraulique compacte pour systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : 5 et 10 litres
  • Nombre de sorties : 2
  • Débit : 58 cm³
  • Pression : max. 280 bar 


Caractéristiques spéciales :
  • commande par circuit hydraulique
  • S'utilise dans les chargeuses à roues d'exploitation minière souterraine
SKF logo