SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Pompe à piston hydraulique pour systèmes de lubrification centralisée multilignes SKF MultiFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles minérales, synthétiques et écologiques
  • Viscosité de service : 20 - 1 500 mm²/s
  • Capacités de réservoir : 1,0 l
  • Nombre de sorties : 1 - 9
  • Débit : 4,5 ; 6 ou 7 cm³/coup
  • Pression : 60 à 200 bar max.

SKF logo