PF-23

PF-23-2
Pompes à piston à commande manuelle pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : 1,5 l/kg
  • Nombre de sorties :
    PF-23-2 : 1
    PF-23-22 : 2
  • Débit : 0,1 - 6 cm³/min
  • Pression : 5 bar
  • Température de service : 10 à 60 °C

SKF logo