206

206
206
Pompes à piston radial à commande mécanique (pompes à cames) pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil de petites dimensions

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Plage de viscosité de service admissible : 20 à 1 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 1,3 ou 2,6 l/min (à 1 500 tr/min.)
  • Contre-pression : 3 ou 5 bar


Caractéristiques spéciales :
  • commandée directement par une came de sorte que seuls trois éléments sont en mouvement de manière constante
  • rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et sens inverse, mais pour un sens de refoulement constant malgré le changement du sens de rotation

Documents utiles

SKF logo