SP / PFE

SP/PFE
SP/PFE
Pompe à piston mécanique ou électrique

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités du réservoir : personnalisée
  • Nombre de sorties : 1 - 5
  • Débit nominal : 1 - 75 cm³/min
  • Pression : 4 000 bar 


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
SKF logo