Pompes à piston sans entraînement

Les pompes à piston ne disposant pas de leur propre dispositif d'entraînement peuvent être raccordées à un entraînement externe (moteur, réducteur, arbre).

La plupart des pompes à piston sont équipées d'un entraînement (électrique, pneumatique ou hydraulique) en standard mais pour réaliser des tâches spécifiques, elles peuvent être branchées directement sur un entraînement externe. Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques de ces pompes à piston.
SKF logo