RA ... U

Pompes à piston radial mécaniques ou électriques pour systèmes de lubrification multilignes SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

La pompe multiligne RA est une pompe à piston radial unique avec éléments pompants empilables. La conception modulaire de la pompe permet d'utiliser jusqu'à cinq éléments pompants, chacun avec une, deux ou quatre sorties. Une augmentation ou une réduction des sorties est ainsi possible. Le débit de chaque sortie depuis un élément pompant est ajustable via un dispositif de réglage commun, dans une plage de 33 à -100%. Plusieurs entraînements de moteur mécaniques ou électriques différents sont disponibles.

Caractéristiques et avantages
  • Solution modulaire de pompe à point pour 1 à 20 points de lubrification
  • En fonction de la vitesse d'entraînement et du rapport de réduction sélectionné, les pompes RA peuvent prendre en charge des débits de quelques gouttelettes jusqu'à 36 cm³/min (2.2 in³/min)
  • Sens d'entraînement gauche ou droit
  • Compatible avec l'huile minérale ou synthétique
  • Résistante aux vibrations, versions Marine et ATEX disponibles
SKF logo