501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Injecteur d'huile pour microdosage

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 10 à 1 100 mm²/s
  • Capacités du réservoir : - ou 0,25 l
  • Nombre de sorties : 1 ou 3
  • Débit : 3 à 30 mm³/coup
  • Pression d'air d'actionnement : 3 à 10 bar
  • Température de fonctionnement : -20 à +80 °C
SKF logo