P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
     P(W) : huile
    PF(W) : graisse (grades NLGI 000 et 00)
  • Capacités de réservoir : 1,5 l
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 10 cm³/coup
  • Pression de service : 3,5 - 10 bar
  • Température ambiante : 10 à 40 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression
SKF logo