PEF-90

PEF-90
PEF-90
PEF-90-S
PEF-90-S
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse (grades NLGI 000 et 00)
  • Capacités du réservoir : 3,0 l
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 48 ou 50 cm³/coup
  • Pression de service : 10 bar
  • Température ambiante : –25 à +80 °C 


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression
  • Certification E1 de KBA pour utilisation sur route pour PEF-90-S14 et PEF-90-S19
SKF logo