PEF-99 / PEU-99

PEF-99
PEF-99
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    PEF-99 : graisse (grades NLGI 000 et 00)
    PEU-99 : huile et graisse (grades NLGI 000 et 00)
  • Capacité de réservoir : 3,0 l
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 48 ou 50 cm³/coup
  • Pression de service : 10 bar
  • Température de fonctionnement : –25 à +80 °C 


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression
SKF logo