PF-100-21

PF-100-21
PF-100-21
Pompe à piston pneumatique avec réservoir pour systèmes de lubrification SKF EasyRail High Pressure

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse fluide grades NLGI 00, 000
  • Capacité du réservoir : 5 litres
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 12 cm³/coup
  • Pression de refoulement : 100 bar
  • Pression d'air : 6 - 10 bar
  • Température ambiante : –25 à +80 °C



Documents associés

SKF logo