PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse (cartouche conforme à DIN 1284)
  • Capacités de réservoir : cartouche 450 cm³
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 1,4 cm³/coup
  • Pression : 6 - 10 bar
  • Température de fonctionnement : 10 à 60 °C 

Caractéristiques spéciales :

  • remplacement de cartouche facile

SKF logo