PTEX

Pompe extrudeuse PTEX
PTEX

Pompe extrudeuse à commande pneumatique pour fûts de graisse jusqu'au grade NLGI 2


Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : graisse, grades NLGI 000 à 2
  • Débit : 0,5 kg/min – 0,83 kg/min
  • Pression de service max. : 400 bar
  • Température de service : 10 à 50 °C
  • Capacités de fût : 25 ; 50 ou 200 kg
Caractéristiques spéciales :
  • Consommation intégrale du lubrifiant contenu dans le fût (moins de 0,5 % de reste de lubrifiant)
  • Disque suiveur sur mesure pour s'adapter parfaitement au diamètre intérieur du fût
  • Transfert de graisses fluides NLGI 000 aux graisses NLGI 2
SKF logo