PV(R)

Micropompe

PVR-003
PVR-003
Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles minérales sans additifs
  • Débit : 3 à 30 mm³/coup
  • Fréquence : max. 3 Hz
  • Viscosité de service : max. 400 mm²/s
  • Température de fonctionnement : -20 à +70 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Type PV : dosages ajustables avec les bagues de réglage (PV-003 : 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 mm³/coup, PV-005 : 30 ; 45 ; 60 ; 90 mm³/coup)
  • Type PVR : dosage réglable avec une molette
SKF logo