PVP

Pompe pour fût PVP
PVP
Pompe de lubrification pneumatique conçue pour alimenter en continu en lubrifiant des systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse jusqu'au NLGI 2
  • Capacités de fût : 50 ou 200 kg
  • Débit : 18 cm3/min
  • Pression d'entrée d'air : 3 à 8 bar
  • Pression de service max. : 300 bar
  • Température de fonctionnement : –10 à +70 °C
Caractéristiques spéciales :
  • Pour fûts de graisse (50 ou 200 kg) ou fûts d'huile (50 ou 180 l)
  • Débit réglable : 1 ; 2 ou 3 cm3/coup avec une fréquence de service maximale de 6 coups/min3
SKF logo