40PGA

Pompe pneumatique pour utilisation dans les systèmes de lubrification simple ligne

40PGA avec réservoir en acier inoxydable
40PGA avec réservoir en acier inoxydable
40PGA avec réservoir en aluminium de10 litres
40PGA avec réservoir en aluminium

La pompe modèle 40PGA est une pompe de lubrification compacte. La pompe, résistante aux projections, fonctionne de manière pneumatique et peut être commandée et contrôlée par l'unité de commande électrique à distance ST-102 ou ST-102P. La pompe est disponible avec une gamme de réservoirs de différentes tailles et différents matériaux, chacun comportant un piston intermédiaire à ressort. Une alarme de niveau bas est disponible sur les modèles en aluminium et en acier. La pompe est disponible avec un pressostat intégré.

Caractéristiques et avantages :

  • Pompe de lubrification pneumatique compacte pour conditions exigeantes
  • Partie d'un système modulaire et modifiable
  • La pompe résistante aux projections est proposée avec :
    • une gamme de quatre tailles de réservoir différentes
    • un piston intermédiaire à ressort, dans le réservoir
    • des réservoirs en acier et en aluminium équipés d'une alarme de niveau bas
    • un pressostat intégré, en option
    Soupape de sûreté mécanique
  • Commande et contrôle continus par une minuterie à distance
  • Sûres et écologique
SKF logo