EBP

Pompe sur fût électropneumatique

Pompe électropneumatique sur fût SKF
Pompe électropneumatique sur fût SKF

La pompe EPB est une pompe sur fût électropneumatique permettant d'alimenter en lubrifiant un système centralisé. La vanne à moteur pneumatique mécanique traditionnelle a été remplacée par une électrovanne. Avec l'équipement adéquat, il est possible d'utiliser la pompe EPB avec des conteneurs de lubrifiant de type sac.

Convenant aux fûts de lubrifiant de 18, 50 et 180 kg (40, 120 et 400 lb), l'EPB est disponible en deux versions – ECO et STA. La version ECO est destinée aux types de couvercles ECO et la version STA fonctionne avec les couvercles de types STA, LG et SE.

Caractéristiques et avantages :

  • Le moteur pneumatique sans lubrification à commande électronique permet une commande précise du débit de la pompe.
  • La réduction du nombre des composants mécaniques prolonge la durée de vie du moteur pneumatique.
  • Comprend un système d'autodiagnostic.
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures
  • Classe de protection IP 65
SKF logo