Pompes à piston pneumatiques

Les pompes sont pressurisées avec de l'air comprimé relayé par un distributeur. Le piston d'alimentation est mis en mouvement par le piston actionné par l'air comprimé. Le lubrifiant devant le piston d'alimentation est débité. La pression d'alimentation est fonction du rapport de surface entre le piston d'actionnement et le piston d'alimentation.


SKF dispose de pompes à piston adaptées à tous les types d'installations et de lubrifiants. Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques de ces pompes à piston.

Présentation des pompes pneumatiques pour différents systèmes de lubrification

  • Systèmes de lubrification simple ligne
    ProduitLubrifiantDosage


    cm³/coupin³/coup
    82885, 83667huile
    graisse NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41huile
    graisse NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289huile
    graisse NLGI 000, 00
    100.61
    POEPhuile150.9
    PFEPgraisse NLGI 000, 00150.9
    PPS30huile
    graisse NLGI 000, 00
    301.83
    82676huile
    graisse NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570huile
    graisse NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33huile
    graisse NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUhuile
    graisse NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgraisse NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668graisse NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442graisse NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45graisse NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36graisse NLGI 0, 1, 218,7 ; 35,21,14 ; 2,15
    82653/55graisse NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34graisse NLGI 0, 1, 235,22.15


    cm³/minin³/min
    283167huile
    graisse NLGI 000, 00
    19712.02
    1826huile
    graisse NLGI 000, 00
    7571462
    83167graisse NLGI 0, 1, 219712
    83599graisse NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460graisse NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828graisse NLGI 0, 1, 22638161
    1829graisse NLGI 0, 1, 23785231
  • Systèmes de lubrification progressifs
  • Systèmes de lubrification double ligne
SKF logo