PEF / PEU

Pompe pneumatique pour utilisation avec des systèmes simple ligne

PEF-99W-S
PEF-99W-S
PEF-90

Ces pompes à piston pneumatiques ont été conçues pour des systèmes de lubrification centralisée simple ligne à fonctionnement cyclique avec des distributeurs à piston. L'ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression est inclus.

Caractéristiques et avantages :

  • Entraînée par un système d'air comprimé embarqué
  • Commande intégrée en option
  • Surveillance électrique à l'aide d'un automate externe ou SPS
  • Manipulation simple
  • Idéale pour l'utilisation avec des doseurs simple ligne

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo