PPU

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse jusqu'au grade NLGI 2 
  • Capacités de réservoir :
    BF2.5 : 2,5 kg
    BF5 : 5 kg
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit :
    PPU-5 : 0,1 - 0,5 cm³/coup ;
    PPU-35 : 0,7 - 3,5 cm³/coup
  • Pression d'actionnement : 4,5 - 10 bar
  • Température de fonctionnement : 10 à 60 °C

SKF logo