Buses EasyRail

Buses de pulvérisation pour applications ferroviaires

169-000-400 / 410
  • pour SKF EasyRail Compact
  • combinées avec la pompe 112-508


SP8-2 (fig. 1)

  • pour SKF EasyRail High Pressure
  • combinées avec la pompe 112-508
  • Débit nominal de pulvérisation : 0,03 ou 0,05 cm³/actionnement
  • Pression d'air : 6 - 10 bar
  • Consommation d'air : ~ 3 NL (à 6 bar / 1,5 s)
  • Pression de lubrification max. : 100 bar
  • Plage de températures : -25 to +80 °C


SP9-2 (fig. 2)

  • pour SKF EasyRail Low Pressure
  • combinées avec les réservoirs de graisse BF
  • Débit nominal de pulvérisation : 0,03 ou 0,05 cm³/actionnement
  • Pression d'air : 4,5 à 10 bar
  • Consommation d'air : ~ 4,5 NL (à 6 bar / 1,5 s)
  • Pression de lubrification max. : 40 bar

Documents utiles

SKF logo