WS68

WS68
WS68
Niveau-contacts pour contrôler le niveau de fluide dans les réservoirs n'étant pas sous pression

Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : fluides avec une viscosité eff. maximale de 1500 mm²/s
  • Nombre de points de commutation : 1 (pour niveau minimum)
  • Branchement : connecteur enfichable
  • Position de montage horizontale
  • Température de service : 5 à 60 °C

Documents associés

SKF logo