DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Pressostat pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide
  • Plage de pression de déclenchement : 1 – 100 bar
  • Valeurs électriques limites : 9 – 35 V CC
  • Raccordement électrique : connecteur enfichable M12x1
  • Plage de températures : - 10 à + 80 °C
  • Type de contact / signal de sortie : électrique 


Caractéristiques spéciales :
  • Facilité de configuration et de programmation des points de pression et commutation, de l'indication de la pression et du circuit logique de commutation
  • Possibilité de sélection de différentes unités de pression
  • Double signal avec écran numérique pour les points de pression et de commutation

Documents associés

SKF logo