Graisseur automatique multipoint LAGD 400

Le graissage multipoint en toute simplicité

Graisseur automatique SKF MultiPoint LAGD 400
La lubrification des roulements avec une quantité et un type de graisse adéquats est essentielle à leur bon fonctionnement. Des études ont montré que 36 % des roulements connaissent une défaillance prématurée en raison d'une mauvaise lubrification. Notamment dans les installations à graissage multipoint, où la lubrification peut demander du temps et s'avérer coûteuse. Le nouveau graisseur automatique centralisé LAGD 400 est le graisseur automatique le plus rentable et le plus simple d'emploi qui existe à ce jour. Sa construction compacte, combinée à la précision de sa commande électronique, en fait la solution idéale pour garantir la durée de vie des roulements et augmenter les temps de fonctionnement de vos machines.

Livré prêt à monter, le graisseur automatique SKF MultiPoint est un système de graissage qui s'installe très facilement, sans formation spéciale ni l'assistance coûteuse d'une société de services en lubrification. Après avoir calculé le bon taux de distribution de graisse pour votre application à l'aide SKF DialSet (le programme SKF de calcul de lubrification), le LAGD 400 va graisser simultanément et automatiquement jusqu'à huit points de lubrification, en éliminant tous les risques de sur- ou de sous-graissage. Le logement de cartouche transparent permet un contrôle aisé du niveau, tandis qu'une alarme électronique vous indique quand la cartouche de graisse est vide.
  • Système de graissage centralisé facile à installer
  • Jusqu'à 8 lignes d'alimentation
  • Facile à utiliser
  • Le programme SKF DialSet ou le LubeSelect pour les graisses SKF peuvent être utilisés pour calculer la quantité de graisse nécessaire sur une période de temps donnée.
  • Lignes d'alimentation de grande longueur (jusqu'à 5 m/16 ft)
  • Réglage et lecture électroniques des paramètres de contrôle
  • Fonction d'alarme en cas de ligne d'alimentation bouchée ou de cartouche vide
  • Pilotage par la machine (le graisseur ne fonctionne que lorsque la machine est en fonctionnement)
  • Capacité haute pression (40 bar / 600 psi)
  • Testé et agréé avec toutes les graisses SKF
  • Utilise des cartouches de graisse SKF standard (420 ml)
  • Prêt à l'emploi, tous accessoires fournis
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    LAGD 400
    Contenu
    Graisseur à 8 sorties

    20 m de tube flexible

    Connecteurs rapides côté application

    2 raccords en Y

    Cartouche de graisse LGMT 2/0.4
    Nombre de points de graissage
    1 - 8
    Pression maximale
    40 bar (600 psi)
    Type de graisse
    NLGI 1, 2 et 3
    Longueur max. des lignes d'alimentation
    5 m
    Température ambiante
    0 - 50 °C (32 - 120 °F)
    Mécanisme d'entraînement
    Électromécanique
    Volume
    0,1 - 10 cm³/jour (0.003 - 0.35 US fl. oz/jour) par ligne de distribution
    env. 0,6 - 65 g/semaine (0.02 -2.3 oz/semaine)
    Alimentation électrique
    110-240 V CA, 50-60 Hz ou 24 V CC
    Alarmes
    Lignes de distribution bouchées, cartouche vide ; alarme intégrée et alarme à distance
    Pilotage externe
    Pilotage par relais externes
    Classe IP
    54
    Tuyaux de lubrification
    20 m (65 ft), nylon, 6 x 1,5 mm
    (1/4 x 0.06 in.)
    Filet de raccord
    G 1/4
    Hauteur
    510 mm
  • Accessoires
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo