Graisseur automatique multipoints série LAGD 1000

Système de lubrification centralisée pour jusqu'à 20 points de lubrification

Graisseur automatique multipoints série SKF LAGD 1000
Le graisseur automatique multipoints SKF LAGD 1000 est un système de lubrification centralisée qui constitue une solution fiable pour les roulements et les machines. Le LAGD 1000 utilise une pompe haute-pression et un distributeur progressif pour graisser simultanément 10 à 20 points de lubrification. Le LAGD 1000 se présente sous forme d'un kit prêt à l'emploi dans lequel tous les accessoires nécessaires sont fournis.
  • Adapté aux graisses des grades NLGI 000 à NLGI 2, il offre une grande flexibilité en ce qui concerne les types de lubrifiants utilisables
  • Conception robuste et compacte, avec un indice de protection IP65, adaptée à la plupart des environnements industriels
  • Réservoir transparent pour le contrôle visuel du niveau de lubrifiant
  • Distributeur progressif permettant d'alimenter tous les points de lubrification avec rigoureusement la même quantité de graisse
  • Le réservoir de graisse d'une contenance de 1 litre permet d'avoir des intervalles de remplissage importants
  • Nombreuses options de programmation conférant une grande flexibilité pour répondre aux besoins de la plupart des applications
  • Alarme de réservoir vide pour réduire les risques liés à un manque de lubrification
  • Plage de température étendue pour supporter des conditions de fonctionnement variées tout au long de l'année
  • La fonction de détecteur de cycles informe l'opérateur de l'obstruction de lignes de distribution pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.
  • Le programme SKF DialSet ou LubeSelect pour les graisses SKF peuvent être utilisés pour calculer la quantité de graisse nécessaire sur une période de temps donnée.
Désignations de commande
Différentes tensionsNombre de
points de lubrification
Désignation
CC : 24V CC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
CA : 115-240 CA10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

Caractéristiques techniques et accessoires

  • LAGD 1000/DC
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    LAGD 1000/DC..
    Pression de service max.
    150 bar
    Température de fonctionnement admissible
    –25 à 75 °C
    Nombre de sorties
    10 à 20
    Longueur max. des canalisations
    6 m
    Tubes
    6 x 1,25 mm
    Débit de la pompe
    2 cm³/min.
    Capacité du réservoir
    1 litre
    Graisses
    jusqu'au grade NLGI 2
    Pression d'écoulement < 700 mbar
    Poids
    3,7 kg
    Classe de protection
    IP65
    Caractéristiques électriques

    Alimentation
    DIN EN 175 301-803, fiche fournie
    Tension nominale
    24V CC
    Consommation
    -
    Type de batteries
    -
    Puissance de sortie à 20 °C
    0,5 A
  • LAGD 1000/AC
  • Accessoires

Documents utiles

SKF logo